??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
306610
WS
Material
Stainless steel
BACKENB
Jaw width
50
LUMFANG
Scope of delivery
One set
SPANND
Clamping diameter
15-50 mm
B
width
50 mm
B1
Distance
40 mm
D
diameter
4.5 mm
H
height
12 mm
H1
Distance
5 mm
H2
Distance
4 mm
L
Length
11 mm
L1
Distance
3 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры