??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
307300
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
80
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke
SPANND
Spanndurchmesser
empfohlen vertikal und horizontal ab 5 mm mm
B
Breite
80 mm
B1
Abstand
55 mm
D
Durchmesser
6.5 mm
H
Höhe
33 mm
H1
Abstand
16.5 mm
L
Länge
12 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten