??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
282700
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
50 mm
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke
SPANND
Spanndurchmesser
empfohlen ab 2 mm mm
B
Breite
50 mm
B1
Abstand
40 mm
D
Durchmesser
4.5 mm
H
Höhe
12 mm
H1
Abstand
5 mm
H2
Höhe
4 mm
H3
Abstand
6 mm
L
Länge
9 mm
L1
Länge
12 mm
L2
Agstand
3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten