??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
BEST
Bestellnummer
309301
WS
Werkstoff
Edelstahl
BACKENB
Backenbreite
100
LUMFANG
Lieferumfang
1 Satz
SPANND
Spanndurchmesser
empfohlen von 20 bis 120 mm
B
Breite
100 mm
D
Durchmesser
6.6 mm
B1
Abstand
70 mm
H
Höhe
35 mm
H1
Höhe
17.5 mm
L
Länge
14 mm
L1
Abstand
5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten