??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
BEST
Order No.
307300
WS
Material
Edelstahl
BACKENB
Jaw width
80
LUMFANG
Scope of delivery
1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke
SPANND
Clamping diameter
recommended for vertical and horizontal 5 mm to 15 mm mm
B
width
80 mm
B1
Distance
55 mm
D
diameter
6.5 mm
H
Height
33 mm
H1
Distance
16.5 mm
L
Length
12 mm
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー