??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CODE
-
05603
A
100 mm
B
73.5 mm
C
Ø
40 mm
D
20 mm
E
Ø
9 mm
F
Ø
18 mm
G
Ø
15 mm
H
Ø
11 mm
I
12 mm
L
15 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung