??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Drehzahlsteller [ACN359016]
ETIM_9_0
Frequenzumrichter =< 1 kV [EC001857]
EF006780
Netzspannung
380 - 480 V
EF006783
Netzfrequenz
50/60 Hz
EF007117
Eingangsphasenzahl
3
EF006998
Ausgangsphasenzahl
3
EF007350
Max. Ausgangsfrequenz
500 Hz
EF009560
Max. Ausgangsspannung
500 V
EF009561
Nennausgangsstrom I2N
A
EF007366
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
kW
EF007364
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
kW
EF000346
Leistungsaufnahme
W
EF007454
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
10 %
EF007453
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
10 %
EF001995
Anzahl der analogen Ausgänge
0
EF001994
Anzahl der analogen Eingänge
0
EF001993
Anzahl der digitalen Ausgänge
EF001992
Anzahl der digitalen Eingänge
4
EF001538
Mit Bedienelement
true
EF007294
Einsatz im Industriebereich zulässig
true
EF007295
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
true
EF003050
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
false
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
false
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
false
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
false
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
false
EF003057
Unterstützt Protokoll für Modbus
false
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
false
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
false
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
false
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
false
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
false
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
false
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
false
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
false
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
false
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
false
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
false
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
false
EF011944
Unterstützt Protokoll für BACnet
false
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
false
EF003020
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
EF006932
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
EF003021
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
EF003022
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
EF003023
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
EF003024
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
EF003025
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
EF003026
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
EF003027
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
EF003028
Mit optischer Schnittstelle
false
EF006107
Mit PC-Anschluss
true
EF007293
Bremschopper integriert
EF006803
4-Quadrantenbetrieb möglich
EF006978
Art des Umrichters
U-Umrichter
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
12
EF000040
Höhe
270 mm
EF000008
Breite
220 mm
EF000049
Tiefe
mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung