??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Leuchtmelder, Komplettgerät
DESCLONG
Langbeschreibung
Leuchtmelder, Sortiment: RMQ-Titan, Beschreibung: Sichtverpackung zum Aufhängen., Praktische Lösung komplett., Bestellbar unter einer Artikel-Nr., Anbindung an SmartWire-DT: nein
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Frontelement für Leuchtmelder [AKF029019]
ETIM_9_0
Frontelement für Leuchtmelder [EC000223]
EF006669
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
EF000207
Farbe der Linse
EF006253
Bauform der Linse
rund
EF000079
Lochdurchmesser
mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
22.5 mm
EF006014
Mit Frontring
EF005972
Werkstoff des Frontrings
sonstige
EF002429
Farbe Frontring
Chrom
EF008343
Ausführung der Linse
flach
EF003118
Schutzart (IP), frontseitig
IP67/IP69K
EF011959
Schutzart (NEMA)
4X, 13
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung