??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Frontelement für Pilztaster [AKF030019]
ETIM_9_0
Frontelement für Pilztaster [EC001038]
EF000190
Farbe des Knopfes
rot
EF006253
Bauform der Linse
rund
EF001423
Durchmesser der Kappe
28 mm
EF000079
Lochdurchmesser
16 mm
EF004565
Breite der Öffnung
0 mm
EF004778
Höhe der Öffnung
0 mm
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
1
EF001546
Bauform des Knopfes
hoch
EF001142
Geeignet für Beleuchtung
EF003829
Mit Beleuchtung
EF006522
Versorgungsspannung der Lampe
0 V
EF007447
Schaltfunktion verrastend
true
EF001407
Tastend
EF006014
Mit Frontring
EF005972
Werkstoff des Frontrings
sonstige
EF002429
Farbe Frontring
EF001433
Geeignet für NOT-AUS
true
EF001403
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten