FS2 38
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_500/fs2_tab.prj},{NB=FS2 38},{CODICE=FS2 38},{A=55},{B=40},{C=7},{D=4},{E=5},{D1=38.5},{D2=34.5},{D3=6.6},{BX=40.000},{D2X=34.500},{D3X=6.600},{COD=FS238},{PPATH=../../../fissaggi/fs2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2 38
A
55
mm
B
40
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
5
mm
D1
38.5
mm
D2
34.5
mm
D3
6.6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸