FS2 45
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 700
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_700/fs2_tab.prj},{NB=FS2 45},{CODICE=FS2 45},{A=70},{B=50},{C=7},{D=4},{E=20},{D1=45.5},{D2=41.5},{D3=9},{BX=50.000},{D2X=41.500},{D3X=9.000},{COD=FS245},{PPATH=../../../fissaggi/fs2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2 45
A
70
mm
B
50
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
20
mm
D1
45.5
mm
D2
41.5
mm
D3
9
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸