FS2 150
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
SC
sc_7500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc/sc_7500/fs2_tab.prj},{NB=FS2 150},{CODICE=FS2 150},{A=190},{B=138},{C=12},{D=8},{E=24},{D1=150.5},{D2=143.5},{D3=17.5},{BX=138.000},{D2X=143.500},{D3X=17.500},{COD=FS2150},{PPATH=../../../fissaggi/fs2_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2 150
A
190
mm
B
138
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
24
mm
D1
150.5
mm
D2
143.5
mm
D3
17.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸