??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FS2 150
A
190 mm
B
138 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
24 mm
D1
150.5 mm
D2
143.5 mm
D3
17.5 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione