??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FS2A 50
A
75 mm
B
62 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
25 mm
F
45 mm
G
32 mm
D1
50.5 mm
D2
44.5 mm
D3
9 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione