??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codigo
FS2A 38
A
55 mm
B
44 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
20 mm
F
33 mm
G
20 mm
D1
38.5 mm
D2
34.5 mm
D3
6.6 mm
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão