??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CODICE
Bestell-Nummer
FS2A 38
A
55 mm
B
44 mm
C
7 mm
D
4 mm
E
20 mm
F
33 mm
G
20 mm
D1
38.5 mm
D2
34.5 mm
D3
6.6 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung