??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODICE
Rèfèrence
FS2A 95
A
120 mm
B
100 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
40 mm
F
90 mm
G
70 mm
D1
95.5 mm
D2
88.5 mm
D3
13.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques