FS2A 75
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 2400
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_2400/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 75},{CODICE=FS2A 75},{A=100},{B=84},{C=12},{D=8},{E=30},{F=70},{G=54},{D1=75.5},{D2=68.5},{D3=11},{D2X=68.500},{D3X=11.000},{COD=FS2A75},{PPATH=../../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2A 75
A
100
mm
B
84
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
30
mm
F
70
mm
G
54
mm
D1
75.5
mm
D2
68.5
mm
D3
11
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸