FS2A 32
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 750
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_750/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 32},{CODICE=FS2A 32},{A=50},{B=40},{C=7},{D=4},{E=20},{F=27},{G=18},{D1=32.5},{D2=28.5},{D3=6.6},{D2X=28.500},{D3X=6.600},{COD=FS2A32},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2A 32
A
50
mm
B
40
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
20
mm
F
27
mm
G
18
mm
D1
32.5
mm
D2
28.5
mm
D3
6.6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸