FS2A 95
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
ML
ML 7500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ml/ml_7500/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 95},{CODICE=FS2A 95},{A=120},{B=100},{C=12},{D=8},{E=40},{F=90},{G=70},{D1=95.5},{D2=88.5},{D3=13.5},{D2X=88.500},{D3X=13.500},{COD=FS2A95},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2A 95
A
120
mm
B
100
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
40
mm
F
90
mm
G
70
mm
D1
95.5
mm
D2
88.5
mm
D3
13.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸