FS2A 38
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_500/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 38},{CODICE=FS2A 38},{A=55},{B=44},{C=7},{D=4},{E=20},{F=33},{G=20},{D1=38.5},{D2=34.5},{D3=6.6},{D2X=34.500},{D3X=6.600},{COD=FS2A38},{PPATH=../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2A 38
A
55
mm
B
44
mm
C
7
mm
D
4
mm
E
20
mm
F
33
mm
G
20
mm
D1
38.5
mm
D2
34.5
mm
D3
6.6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸