FS2A 150
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
SC/SCF
SC
sc_7500
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc/sc_7500/fs2a_tab.prj},{NB=FS2A 150},{CODICE=FS2A 150},{A=190},{B=165},{C=12},{D=8},{E=60},{F=145},{G=120},{D1=150.5},{D2=143.5},{D3=17.5},{D2X=143.500},{D3X=17.500},{COD=FS2A150},{PPATH=../../../fissaggi/fs2a_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FS2A 150
A
190
mm
B
165
mm
C
12
mm
D
8
mm
E
60
mm
F
145
mm
G
120
mm
D1
150.5
mm
D2
143.5
mm
D3
17.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸