??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FS2A 63
A
85 mm
B
69 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
30 mm
F
58 mm
G
42 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione