??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODICE
Rèfèrence
FS2A 63
A
85 mm
B
69 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
30 mm
F
58 mm
G
42 mm
D1
63.5 mm
D2
57.5 mm
D3
11 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques