??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODICE
Rèfèrence
FS2A 150
A
190 mm
B
165 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
60 mm
F
145 mm
G
120 mm
D1
150.5 mm
D2
143.5 mm
D3
17.5 mm
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques