??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
HELP_VARIABLE
CODICE
Kod
FS2A 150
A
190 mm
B
165 mm
C
12 mm
D
8 mm
E
60 mm
F
145 mm
G
120 mm
D1
150.5 mm
D2
143.5 mm
D3
17.5 mm
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut