FSA 150
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
HR/HRF
HR
HR 11800
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/hr_hrf/hr/hr_11800/fsa.prj},{NB=FSA 150},{CODICE=FSA 150},{A=260},{B=200},{C=230},{D=110},{D1=150},{D2=13.5},{D3=M 12},{E=95},{F=200},{G=20},{H=30},{COD=FSA150},{D3K=10.106},{D3N=12.000},{DX=110.000},{D2X=13.500},{EX=95.000},{X=170.000},{Y=20.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FSA 150
A
260
mm
B
200
mm
C
230
mm
D
110
D1
150
mm
D2
13.5
D3
M 12
E
95
F
200
mm
G
20
mm
H
30
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸