FSA 120
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 12000
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_12000/fsa.prj},{NB=FSA 120},{CODICE=FSA 120},{A=220},{B=165},{C=195},{D=92.5},{D1=120},{D2=13.5},{D3=M 12},{E=77.5},{F=148},{G=20},{H=30},{COD=FSA120},{D3K=10.106},{D3N=12.000},{DX=92.500},{D2X=13.500},{EX=77.500},{X=130.000},{Y=20.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FSA 120
A
220
mm
B
165
mm
C
195
mm
D
92.5
D1
120
mm
D2
13.5
D3
M 12
E
77.5
F
148
mm
G
20
mm
H
30
mm
COD
FSA120
D3K
10.106
mm
D3N
12.000
mm
DX
92.500
mm
D2X
13.500
mm
EX
77.500
mm
X
130.000
mm
Y
20.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도