FSA 32
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 750
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_750/fsa.prj},{NB=FSA 32},{CODICE=FSA 32},{A=90},{B=54},{C=72},{D=31},{D1=32},{D2=9},{D3=M8},{E=22},{F=45},{G=15},{H=20},{COD=FSA32},{D3K=6.647},{D3N=8.000},{DX=31.000},{D2X=9.000},{EX=22.000},{X=30.000},{Y=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
FSA 32
A
90
mm
B
54
mm
C
72
mm
D
31
D1
32
mm
D2
9
D3
M8
E
22
F
45
mm
G
15
mm
H
20
mm
COD
FSA32
D3K
6.647
mm
D3N
8.000
mm
DX
31.000
mm
D2X
9.000
mm
EX
22.000
mm
X
30.000
mm
Y
10.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도