??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FSA 95
A
195 mm
B
145 mm
C
170 mm
D
80
D1
95 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
67.5
F
125 mm
G
20 mm
H
30 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione