??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FSA 32
A
90 mm
B
54 mm
C
72 mm
D
31
D1
32 mm
D2
9
D3
M8
E
22
F
45 mm
G
15 mm
H
20 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione