??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODICE
Codice
FSA 150
A
260 mm
B
200 mm
C
230 mm
D
110
D1
150 mm
D2
13.5
D3
M 12
E
95
F
200 mm
G
20 mm
H
30 mm
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione