??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
150-01700
MANUFACTURE19
Description type fabricant
FT220DP7
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage 220x4,6 noir
LAENGEL
Longueur (L)
230.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
4.7 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
40.0 mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
10.0 mm
TELLER
∅ jupe
16.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.8 - 7.2 mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
5.0 mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
0.8 mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
225 N
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6, résistant aux hautes températures et aux UV (PA66HSUV)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
2500.000
URL1
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques