??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
FTRM-FF-10x2
INFO
Info PDF
INFO
D1
Diameter
TR-10x2
D2
Diameter
76 mm
DT
Diameter
62 mm
B
Length
54 mm
BF
Length
14 mm
TS
Length
6.1 mm
DB
Diameter
6.6 mm
DS
Diameter
11 mm
K1
Height
60 mm
K2
Width
60 mm
E1
Height
32 mm
E2
Width
46 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение