FTS4-M5 M3MB0
CKD
方向控制閥
直動式3口電磁閥
Picosol 3MA/B・M3MA/B
集成阀部件构成 M3MB0
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3mb0/fts4-m5.prj},{NB=FTS4-M5_M3MB0},{MODEL=FTS4-M5},{CTOD=φ3.2,φ4},{B=7.0},{E=M5x0.8},{MBS=1.8},{H=2.9},{J=5.5},{K=8.6},{L=2.9},{I=0.4},{INFOTEXT=Product Info}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
FTS4-M5
CTOD
Compatible tube OD
φ3.2,φ4
B
7.0
mm
E
M5x0.8
mm
MBS
Min. bore size
1.8
H
2.9
mm
J
5.5
mm
K
8.6
mm
L
2.9
mm
I
0.4
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews