FTS6-M5 M3MB0
CKD
방향 제어 밸브
직동식 3포트 솔레노이드 밸브
피코졸 3MA/B・M3MA/B
Manifold component part M3MB0
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/pneumatic_valve/3_port_valve_direct_acting/3ma_b/m3mb0/fts6-m5.prj},{NB=FTS6-M5_M3MB0},{MODEL=FTS6-M5},{CTOD=φ6},{B=7.0},{E=M5x0.8},{MBS=2.5},{H=4.7},{J=7.0},{K=10.1},{L=2.9},{I=0.3},{INFOTEXT=Product Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
model
FTS6-M5
CTOD
Compatible tube OD
φ6
B
7.0
mm
E
M5x0.8
mm
MBS
Min. bore size
2.5
H
4.7
mm
J
7.0
mm
K
10.1
mm
L
2.9
mm
I
0.3
INFOTEXT
제품정보
제품정보
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기