??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
MODELLO
Codice
FV 19
MOD
Para modelos
VGS90
A
45 mm
B
25 mm
C
32 mm
D
9.2 mm
E
7 mm
F
- mm
G
- mm
H
- mm
J
- mm
K
- mm
FIG
-
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão