FXRG43-0400
Rollon
O-RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/12_o_rail/fxrg_asmtab.prj},{NB=FXRG43-400 (RNVG43-UP)},{INFO1=info1_fxrg},{CODICE=FXRG},{INFO=Catalogue},{L=400},{RC=RNVG43},{POS=UP},{A=27.02},{B=22.52},{S=7.00},{H=12.04},{C=16.50},{DD=6.50},{D=11.00},{E=4.20},{TV=M6 DIN 7984},{TVX=6},{M=18},{N=12.50},{W=2.48},{FI=7.82},{GI=25.50},{FE=32.82},{GE=25.50},{FS=21.50},{GS=36.82},{PPATH=fxrg_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
FXRG 是一款特殊直线导轨,原始形状的 3 个辊道彼此呈 90 ° 排列,每个可滑动双排滚珠轴承,具有最大的配置灵活性。组合两个或更多平行导轨,可以得到能够满足直线运动所有具体需求,自对齐能力出色的多种系统。
CODICE
FXRG
INFO
Catalogue
Catalogue
L
长度
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600
1680
1760
1840
1920
2000
2080
2160
2240
2320
2400
2480
2560
2640
2720
2800
2880
2960
3040
3120
3200
3280
3360
3440
3520
3600
3680
3760
3840
3920
4000
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600
1680
1760
1840
1920
2000
2080
2160
2240
2320
2400
2480
2560
2640
2720
2800
2880
2960
3040
3120
3200
3280
3360
3440
3520
3600
3680
3760
3840
3920
4000
mm
RC
滚子代码
RNVG43
RNPG43
RAVG43
RAPG43
RNVG43
RNPG43
RAVG43
RAPG43
POS
位置
UP
DOWN
CENTRAL
UP
DOWN
CENTRAL
A
27.02
mm
B
22.52
mm
S
7.00
mm
H
12.04
mm
C
16.50
mm
DD
6.50
mm
D
11.00
mm
E
4.20
mm
TV
螺栓类型
M6 DIN 7984
mm
M
18
mm
N
12.50
mm
W
重量
2.48
g
FI
7.82
mm
GI
25.50
mm
FE
32.82
mm
GE
25.50
mm
FS
21.50
mm
GS
36.82
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews