FXRG43-0400
Rollon
O-RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/12_o_rail/fxrg_asmtab.prj},{NB=FXRG43-400 (RNVG43-UP)},{INFO1=info1_fxrg},{CODICE=FXRG},{INFO=Catalogue},{L=400},{RC=RNVG43},{POS=UP},{A=27.02},{B=22.52},{S=7.00},{H=12.04},{C=16.50},{DD=6.50},{D=11.00},{E=4.20},{TV=M6 DIN 7984},{TVX=6},{M=18},{N=12.50},{W=2.48},{FI=7.82},{GI=25.50},{FE=32.82},{GE=25.50},{FS=21.50},{GS=36.82},{PPATH=fxrg_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
FXRG는 3개의 구동면이 서로 90°로 배열된 형상을 통해 최대 구성 유연성을 제공하는 독특한 리니어 레일로, 각 레일에서 겹줄 볼 베어링의 슬라이딩 운동을 시킬 수 있습니다. 2개 이상의 병렬 가이드를 조합하여 리니어 이동에 필요한 각 요구 사항을 충족하며 우수한 자동 정렬 기능을 제공하는 다양한 시스템을 향상시킵니다.
CODICE
FXRG
INFO
Catalogue
Catalogue
L
길이
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600
1680
1760
1840
1920
2000
2080
2160
2240
2320
2400
2480
2560
2640
2720
2800
2880
2960
3040
3120
3200
3280
3360
3440
3520
3600
3680
3760
3840
3920
4000
400
480
560
640
720
800
880
960
1040
1120
1200
1280
1360
1440
1520
1600
1680
1760
1840
1920
2000
2080
2160
2240
2320
2400
2480
2560
2640
2720
2800
2880
2960
3040
3120
3200
3280
3360
3440
3520
3600
3680
3760
3840
3920
4000
mm
RC
롤러 코드
RNVG43
RNPG43
RAVG43
RAPG43
RNVG43
RNPG43
RAVG43
RAPG43
POS
위치
UP
DOWN
CENTRAL
UP
DOWN
CENTRAL
A
27.02
mm
B
22.52
mm
S
7.00
mm
H
12.04
mm
C
16.50
mm
DD
6.50
mm
D
11.00
mm
E
4.20
mm
TV
볼트 타입
M6 DIN 7984
mm
M
18
mm
N
12.50
mm
W
중량
2.48
g
FI
7.82
mm
GI
25.50
mm
FE
32.82
mm
GE
25.50
mm
FS
21.50
mm
GS
36.82
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기