G16-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/g/g_16.prj},{NB=G16-051(0)},{CODE=G16-051},{DH=16},{DD=8},{LO=51},{RG=52.3},{SX=0.0},{S1=8.7},{F1=455},{S2=10.2},{F2=533},{S3=11.5},{F3=600},{SN=12.8},{FN=669},{SB=17.7},{FB=926},{MAT=Cr-Si},{BXH=3.2 x 2.9},{H=2.900},{DE=15.2},{DE1=15.200},{B=3.200},{RG1=52.300},{DDNUM=8.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
G16-051
G16-051
DH
Hole diameter
16
mm
DD
Rod diameter
8
mm
LO
Free length
51
51
mm
RG
Rate /±10%
52.3
52.3
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
51.000
51.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.7
8.7
mm
F1
Force
455
455
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
10.2
10.2
mm
F2
Force
533
533
N
S3
11.5
11.5
mm
F3
Force
600
600
N
SN
Maximum operating deflection
12.8
12.8
mm
FN
Force
669
669
N
SB
Solid deflection
17.7
17.7
mm
BXH
Cross wire section
3.2 x 2.9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도