G63-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs to ISO 10243
Series G
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_iso10243/g/g_63.prj},{NB=G63-127(0)},{CODE=G63-127},{DH=63},{DD=38},{LO=127},{RG=565},{SX=0.0},{S1=21.6},{F1=12204},{S2=25.4},{F2=14351},{S3=28.6},{F3=16145},{SN=31.8},{FN=17967},{SB=38},{FB=21470},{MAT=Cr-Si},{BXH=11.6 x 14.9},{H=14.900},{DE=62.4},{DE1=62.400},{B=11.600},{RG1=565.000},{DDNUM=38.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
G63-127
G63-127
DH
Hole diameter
63
mm
DD
Rod diameter
38
mm
LO
Free length
127
127
mm
RG
Rate /±10%
565
565
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
127.000
127.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
21.6
21.6
mm
F1
Force
12204
12204
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
25.4
25.4
mm
F2
Force
14351
14351
N
S3
28.6
28.6
mm
F3
Force
16145
16145
N
SN
Maximum operating deflection
31.8
31.8
mm
FN
Force
17967
17967
N
SB
Solid deflection
38
38
mm
BXH
Cross wire section
11.6 x 14.9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도