??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
ART
Art.
G65040.TM0601
D
40 mm
H
24 mm
DD
d
18 mm
M
m
13.5 mm
C
c
10.5 mm
D2
d2
20 mm
D3
d3
13 mm
H3
h3
6 mm
D1
d1
Q
18 mm
PESO
Weight
18 g
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar