??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFCNM
TS
选型
经济型/锥孔型
MATZT
主体材质
PA6
SURZT
主体颜色
黑色
MATZZ
转轴材质
SPCC
SURZZ
转轴颜色
镀锌
GG
规格
102
ALKG
容许负载
16 kg
WEI
重量
0.08 kg/pcs
A
80.0 mm
B
102 mm
A1
49.5 mm
B1
72.5 mm
H
H [mm]
19.5 mm
HH
h
6.0 mm
T
11.5 mm
E
0.0 mm
D
14.0 mm
DD
d
9.4 mm
DD1
d1
6.0 mm
DD2
d2
18 mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1581146626704.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注