??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
code
GAFCNM
TS
Type Selection
jin ji xing/zhuikongxing
MATZT
texture ZT
PA6
SURZT
surface treatment ZT
heishe
MATZZ
texture ZZ
SPCC
SURZZ
surface treatment ZZ
duxin
GG
guige
102
ALKG
Allowable Load
16 kg
WEI
mass
0.08 kg/pcs
A
80.0 mm
B
102 mm
A1
49.5 mm
B1
72.5 mm
H
19.5 mm
HH
h
6.0 mm
T
11.5 mm
E
0.0 mm
D
14.0 mm
DD
d
9.4 mm
DD1
d1
6.0 mm
DD2
d2
18 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1581146626704.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報