??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFCNO
TS
选型
经济型/锥孔型
MAT
主体材质
PA6
SUR
主体颜色
黑色
GG
规格
ALKG
容许负载
10 kg
WEI
重量
kg/pcs
A
mm
B
32 mm
A1
mm
B1
24 mm
H
H [mm]
mm
T
6 mm
T1
4 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
5.5 mm
D
11 mm
DD2
d2
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1645179143664.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注