??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
code
GAFCNO
TS
Type Selection
jin ji xing/zhui kong xing
MAT
texture ZT
PA6
SUR
surface treatment ZT
heishe
GG
guige
ALKG
Allowable Load
10 kg
WEI
mass
kg/pcs
A
mm
B
32 mm
A1
mm
B1
24 mm
H
mm
T
6 mm
T1
4 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
5.5 mm
D
11 mm
DD2
d2
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1645179143664.html
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques