??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFCNQ
TS
选型
菱形/锥孔型
MAT
主体材质
PA6
SUR
主体颜色
黑色
GG
规格
108
ALKG
容许负载
21 kg
WEI
重量
0.1 kg/pcs
A1
10 mm
A2
20 mm
A3
24.5 mm
A4
45 mm
B
108 mm
B1
79 mm
B2
58 mm
E
40 mm
F
91 mm
H
H [mm]
18 mm
T
9.5 mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1645193006512.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注