??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
A6063
SUR
表面处理
GG
规格
A
60 mm
A1
42 mm
A2
32 mm
B
mm
B1
40 mm
T
3.5 mm
H
15 mm
D
5.5 mm
D1
14 mm
D2
5 mm
ALKG
负载(kg)
WEI
参考重量(kg/pcs)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1649307213600.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注