??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFEOZ
TYPE1
类型
抽芯方型
TYPE2
类型
锥孔形
XJB
性价比
经济型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
GG
规格
50
A
50.8
B
50.8
A1
37.2
B1
34
T
2
E
3.95
DD1
d1
5
DD2
d2
9.5
DD
d
6
D
8.0
FZ
负载
12 kg
WEI
参考重量
0.06 kg/pcs
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1646247408480.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注