??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFEQZ
TYPE
类型
经济型平型/圆孔型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SPEC
规格
38
A
32 mm
B
38 mm
A1
20 mm
B1
26 mm
T
1.5 mm
H
6.4 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
d1[mm]
3.4 mm
WEI
参考重量
0.02 Kg/pcs
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1647812284080.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注